Graxa de viscosidade extremamente alta com lubrificantes sólidos

A SKF LGEV 2 é uma graxa à base de óleo mineral que usa sabão de lítio-cálcio. O grande conteúdo de dissulfeto de molibdênio e grafite, em conjunto com um óleo de viscosidade extremamente alta, proporciona proteção excelente nas condições mais rigorosas envolvendo cargas altas, rotações lentas e vibrações fortes.
- Extremamente apropriada para a lubrificação de rolamentos autocompensadores de rolos grandes que estejam sujeitos a cargas altas e rotações lentas, uma situação na qual é bastante possível que ocorra um microdeslizamento
- Extremamente estável mecanicamente, oferecendo boa resistência à água e proteção contra corrosão
Aplicações típicas:
- Rolamentos de munhões em tambores rotativos
- Rolos axiais e de apoio em secadores e fornos rotativos
- Escavadeiras rotativas
- Coroas com anel de orientação
- Laminadores de alta pressão
- Britadores
Tipos de embalagem disponíveis | |
Embalagem | Designação |
Tubo de 35 g | LGEV 2/0.035 |
Cartucho de 420 ml | LGEV 2/0.4 |
Lata de 5 kg | LGEV 2/5 |
Balde de 18 kg | LGEV 2/18 |
Tambor de 50 kg | LGEV 2/50 |
Tambor de 180 kg | LGEV 2/180 |
Série TLMR 101 refil de 380 ml (incluindo a bateria) | LGEV2/MR 380B |
Série TLMR 201 refil de 380 ml | LGEV 2/MR380 |
Informações técnicas | ||
Designação | LGEV 2/(tamanho da embalagem) | |
Código DIN 51825 | KPF2K-10 | |
Classe de consistência NLGI | 2 | |
Tipo de sabão | Lítio/cálcio | |
Cor | Preto | |
Tipo de óleo base | Mineral | |
Faixa de temperaturas operacionais | de –10 a 120 °C (15 to 250 °F) |
|
Ponto de gota DIN ISO 2176 | >180 °C (>355 °F) | |
Viscosidade do óleo base | ||
40 °C, mm²/s 100 °C, mm²/s | 1.020 58 |
|
Penetração DIN ISO 2137 | ||
60 cursos, 10–1 mm 100 mil cursos, 10–1 mm | 265-295 325 máx. |
|
Estabilidade mecânica | ||
Estabilidade de rolagem, 72 horas a 100 °C, 10–1 mm teste V2F | +50 máx. ‘M’ |
|
Proteção contra corrosão | ||
Emcor: | – norma ISO 11007 – teste de banho de água – teste de banho de salmoura (100% água do mar) | 0–0 0–0* 0–0* |
Resistência à água | ||
DIN 51 807/1, 3 horas a 90 °C | 1 máx. | |
Separação de óleo | ||
DIN 51817, 7 dias a 40 °C, estática, % | 1–5 | |
Corrosão de cobre | ||
DIN 51 811, 110 °C | Máx. de 1 a 100 °C (210 °F) | |
Desempenho EP | ||
Marca de desgaste DIN 51350/5, 1.400 N, mm Teste das quatro esferas, carga de solda DIN 51350/4, N | 1,2 máx. 3.000 mín. |
|
* Valor típico |