Graxa compatível com alimentos

Graxa para rolamentos compatível com alimentos SKF LGFP 2
A SKF LGFP 2 é uma graxa para rolamentos limpa e atóxica, à base de óleo branco medicinal e com sabão complexo de alumínio. Essa graxa é formulada, usando-se apenas ingredientes listados pelo FDA* e é autorizada pela NSF** para serviço de categoria H1***. A SKF LGFP 2 tem certificação halal e kosher.
  • Conformidade com todas as leis existentes relativas à proteção de alimentos
  • Alta resistência à água
  • Graxa com excelente vida útil
  • Excelente resistência à corrosão
  • Valor de pH essencialmente neutro

Aplicações típicas:

  • Equipamentos para panificadoras
  • Equipamentos de processamento de alimentos
  • Pacote múltiplo de rolamentos tipo cassete
  • Máquinas de embalagens
  • Rolamentos de esteiras transportadoras
  • Máquinas de envasamento

* FDA (Food and Drug Administration): agência reguladora norte-americana de alimentos e medicamentos
** NSF, fundação sanitária nacional (National Sanitation Foundation)
*** H1: Contato eventual com alimentos

Informações técnicas
DesignaçãoLGFP 2/(tamanho da embalagem)
Código DIN 51825K2G-20
Classe de consistência NLGI2
Tipo de sabãoComplexo de alumínio
CorTransparente
Tipo de óleo baseÓleo branco medicinal
Faixa de temperaturas operacionais de –20 a +110 °C (–5 a +230 °F)
Ponto de gota DIN ISO 2176>250 °C (>480 °F)
Viscosidade do óleo base 
40 °C, mm²/s
100 °C, mm²/s
130
7,3
Penetração DIN ISO 2137 
60 cursos, 10–1 mm
100 mil cursos, 10–1 mm
265-295
+30 máx.
Proteção contra corrosão 
Emcor: – padrão ISO 110070–0
Resistência à água 
DIN 51807/1, 3 horas a 90 °C1 máx.
Separação de óleo 
DIN 51817, 7 dias a 40 °C, estática, % 1–5
Vida útil da graxa de rolamento 
Teste R0F de vida L50 a 10 000 r/min, h1.000 a 110 °C (230 °F)
Desempenho EP 
Teste de 4 esferas, carga de solda DIN 51350/4, N1 100 min.
Tipos de embalagem disponíveisCartucho de 420 ml
1, 18 e 180 kg
SISTEMA SKF 24
(LAGD/TLSD), TLMR
SKF logo