Óleos para corrente compatíveis com alimentos

A linha de óleos para corrente SKF compatíveis com alimentos foi desenvolvida especificamente para as aplicações de alimentos e bebidas. Nessas aplicações, a alta temperatura, alta umidade e baixas temperaturas são fatores críticos a serem considerados na seleção do óleo certo. A linha completa tem aprovação NSG, H1, portanto, pode ser usada pelo setor de alimentos e bebidas.

Óleo para corrente de grau alimentício sob alta umidade LFFM 80

LFFM 80

O óleo para corrente sob alta umidade LFFM 80 apresenta um bom desempenho em ambientes com alta umidade, como câmaras de fermentação e secadores de massas, além de em aplicações onde possa ocorrer condensação. Este óleo de base semissintética de baixa viscosidade evita o acúmulo de resíduos nas correntes e oferece boa proteção contra o desgaste e a corrosão.

Óleo para corrente de grau alimentício de uso geral LHFP 150

LHFP 150

O óleo para corrente de uso geral LHFP 150 se destaca em aplicações com temperaturas de baixas a elevadas, tais como o setor de confeitaria e de processamento de frutas e vegetais. A fórmula é baseada em um óleo sintético e o produto oferece excelente proteção contra a corrosão e o desgaste, além de resistência ao envelhecimento e de estabilidade de oxidação.

Óleo para corrente de grau alimentício de alto desempenho em temperaturas altas LFFM 220

LFFT 220

O óleo para corrente de alto desempenho em temperaturas altas LFFT 220 é usado principalmente em fornos de panificação ou outros equipamento sujeitos a temperaturas altas. Ele proporciona boa proteção contra o desgaste e perdas baixas por evaporação, além de excelente resistência à oxidação, devido à sua fórmula e à base sintética.

Benefícios
A escolha do óleo certo para sua aplicação pode trazer diversos benefícios para seu processo:

  • Todos os óleos para corrente SKF compatíveis com alimentos oferecem alta resistência à oxidação e boa estabilidade em relação ao envelhecimento, o que aumenta a vida útil da corrente.
  • Os intervalos de relubrificação são mais espaçados e o consumo de óleo é mais baixo, o que reduz o consumo de energia, melhora a eficiência do processamento, prolonga a vida da corrente e reduz os custos de manutenção.
  • Inodoros e insípidos, os óleos para corrente de grau alimentício atendem aos regulamentos que tratam do contato com alimentos e oferecem um alto nível de segurança e um manuseio fácil.

Aplicações típicas
As aplicações características no setor de alimentos e bebidas incluem:

  • Correntes transportadoras
  • Correntes de acionamento
  • Correntes de içamento

Em geral, para correntes de baixa velocidade, utiliza-se a lubrificação por escova, ao passo que para correntes de velocidade média, é necessária a aplicação por gotejamento de óleo. 

Para correntes de alta velocidade, a lubrificação por salpico de óleo (via sistemas de lubrificação) é necessária para ajudar a assegurar uma lubrificação contínua.

Os óleos para corrente SKF compatíveis com alimentos estão disponíveis em latas de 5 litros e como preenchimento de óleo para os lubrificadores automáticos por ponto único SKF SYSTEM 24.

Detalhes do pedido
Tamanho das embalagensLFFM 80LHFP 150LFFT 220
Lata de 5 litrosLFFM80/5LHFP150/5LFFT220/5
SKF SYSTEM 24   
Série LAGD 125 mlLAGD 125/ FFM80*LAGD 125/HFP15*LAGD 125/FFT22*
Série TLSD 125 ml TLSD 125/HFP15 
Série TLSD refil de 125 ml  LHFP 150/SD125 
Série TLSD 250 ml TLSD 250/HFP15 
Série TLSD refil de 250 ml  LHFP 150/SD250 
 * Inclui válvula de retenção
Informações técnicas
DesignaçãoLFFM 80
DescriçãoÓleo de grau alimentício (NSF H1)
Gravidade específica0.89
CorBranco
Tipo de óleo baseSemissintético (mineral/éster)
Faixa de temperaturas operacionaisde –30 a +120 °C (–22 to +248 °F)
Viscosidade do óleo base:
40 °C (104 °F), mm²/s
100 °C (212 °F), mm²/s

aprox. 80
aprox. 10
Ponto de ignição>200 °C (>392 °F)
Aprovado pela NSFH1 (n°: 146767)
Informações técnicas
DesignaçãoLHFP 150
DescriçãoÓleo de grau alimentício (NSF H1)
Gravidade específica0.85
CorIncolor
Tipo de óleo baseÉster sintético
Faixa de temperaturas operacionaisde –30 a +120 °C (–22 to +248 °F)
Viscosidade do óleo base:
40 °C (104 °F), mm²/s
100 °C (212 °F), mm²/s

ISO VG 150
aprox. 19
Ponto de ignição>200 °C (>392 °F)
Aprovado pela NSFH1 (n°: 136858)
Informações técnicas
DesignaçãoLFFT 220
DescriçãoÓleo de grau alimentício (NSF H1)
Gravidade específica0.95
CorAmarelo
Tipo de óleo baseÉster sintético
Faixa de temperaturas operacionaisde 0 a 250 °C (32 to +482 °F)
Viscosidade do óleo base:
40 °C (104 °F), mm²/s
100 °C (212 °F), mm²/s

ISO VG 220
aprox. 17
Ponto de ignição> 250 °C (> 482 °F)
Aprovado pela NSFH1 (n°: 146768)
SKF logo