Óleos de engrenagem compatíveis com alimentos

Lubrificantes SKF compatíveis com alimentos

Lubrificantes SKF compatíveis com alimentos LFFG 220 e LFFG 320

Os óleos SKF LFFG 220 e LFFG 320 são óleos sintéticos para engrenagem, adequados para a lubrificação de máquinas usadas no setor alimentício.

  • Excelentes propriedades EP
  • Índice de alta viscosidade que resulta em variação mínima de viscosidade com alteração da temperatura
  • Excelente proteção contra corrosão
  • Registro NSF H1, certificação Halal e Kosher

Aplicações

  • Caixas redutoras em locais fechados
  • Embalagem 
  • Esteiras transportadoras
Tipos de embalagem disponíveis
EmbalagemDesignações
Balde de 22 litrosLFFG 220/22LFFG 320/22
Tambor de 205 litrosLFFG 220/205LFFG 320/205
Informações técnicas
DesignaçãoLFFG 220/(tamanho da embalagem)LFFG 320/(tamanho da embalagem)
AparênciaAmarelo-claroAmarelo-claro
Tipo de óleo baseSintéticoSintético
Viscosidade do óleo base ISO 3104
40 °C, mm²/s
100 °C, mm²/s
 
220
25
 
320
33,4
Densidade ISO 12185
15 °C, kg/m3

847

852
Ponto de ignição DIN/EN/ISO 2592 COC276 °C278 °C
Ponto de fluidez ISO 3016-48 °C-45 °C
Teste FZG A/8,3/90 contra falha no estágio de carga DIN 51354-2> 12> 12
Índice de viscosidade DIN ISO 2909143147
Vida útil2 anos2 anos
Nº de reg. NSF 149597149598
Com certificação KosherSimSim
Com certificação HalalSimSim
SKF logo