Graxa de uso geral compatível com alimentos NLGI 2

Lubrificantes SKF compatíveis com alimentos

Graxa compatível com alimentos de uso geral SKF LGFP 2

A SKF LGFP 2 é uma graxa para rolamentos limpa e atóxica, à base de óleo branco medicinal e com sabão complexo de alumínio.

  • Alta resistência à água
  • Graxa com excelente vida útil
  • Excelente resistência à corrosão
  • Valor de pH essencialmente neutro 
  • Registro NSF H1, certificação Halal e Kosher

Aplicações

  • Equipamentos para panificadoras
  • Equipamentos de processamento de alimentos
  • Pacote múltiplo de rolamentos tipo cassete
  • Máquinas de embalagens
  • Rolamentos de esteiras transportadoras
  • Máquinas de envasamento
Tipos de embalagem disponíveis
EmbalagemDesignação
Cartucho de 420 mlLGFP 2/0,4
Lata de 1 kgLGFP 2/1
Balde de 18 kgLGFP 2/18
Tambor de 180 kgLGFP 2/180
Série LAGD 125 mlLAGD 125/FP2
Série TLSD 125 mlTLSD 125/FP2
Série TLSD refil de 125 mlTLSD 250/FP2
Série TLSD 250 mlLGFP 2/SD125
Série TLSD refil de 250 mlLGFP 2/SD250
Série TLMR 101 refil de 120 ml (incluindo a bateria)LGFP 2/MR 120B
Série TLMR 201 refil de 120 mlLGFP 2/MR 120
Série TLMR 101 refil de 380 ml (incluindo a bateria)LGFP 2/MR 380B
Série TLMR 201 refil de 380 mlLGFP 2/MR 380
Informações técnicas
DesignaçãoLGFP 2/(tamanho da embalagem)
Código DIN 51825K2G-20
Classe de consistência NLGI2
Tipo de sabãoComplexo de alumínio
CorTransparente
Tipo de óleo-baseÓleo branco medicinal
Faixa de temperaturas operacionais de –20 a +110 °C
(–5 to +230 °F)
Ponto de gota DIN ISO 2176>250 °C (>480 °F)
Viscosidade do óleo-base 
40 °C, mm²/s
100 °C, mm²/s
130
7,3
Penetração DIN ISO 2137 
60 cursos, 10–1 mm
100 mil cursos, 10–1 mm
265-295
+30 máx.
Proteção contra corrosão 
Emcor: – padrão ISO 110070–0
Resistência à água 
DIN 51 807/1, 3 horas a 90 °C1 máx.
Separação de óleo 
DIN 51817, 7 dias a 40 °C, estática, %1–5
Vida útil da graxa do rolamento de esferas 
Teste R0F de vida L50 a 10.000 r/min, h1.000 a 110 °C (230 °F)
Desempenho EP 
Teste de 4 esferas, carga de solda DIN 51350/4, N1.100 min.
SKF logo