Óleos hidráulicos compatíveis com alimentos

Lubrificantes SKF compatíveis com alimentos

Lubrificantes SKF compatíveis com alimentos LFFH 46 e LFFH 68

Os óleos SKF LFFH 46 e LFFH 68 são fluidos hidráulicos sintéticos adequados para a lubrificação de máquinas usadas no setor alimentício.

  • Excelente desempenho antidesgaste
  • Excelentes propriedades de separação da água
  • Excelente proteção contra corrosão
  • Registro NSF H1, certificação Halal e Kosher

Aplicações

  • Sistemas hidráulicos
  • Engrenagens hidrostáticas
  • Sistemas de óleo circulante
Tipos de embalagem disponíveis
EmbalagemDesignações
Balde de 22 litrosLFFH 46/22LFFH 68/22
Tambor de 205 litrosLFFH 46/205LFFH 68/205
Informações técnicas
DesignaçãoLFFH 46/(tamanho da embalagem)LFFH 68/(tamanho da embalagem)
AparênciaAmareladaAmarelada
Tipo de óleo baseSintéticoSintético
Viscosidade do óleo base ISO 3104
40 °C, mm²/s
100 °C, mm²/s

46
7,9

68
10,9
Densidade ISO 12185
15 °C, kg/m3

836

843
Ponto de ignição DIN/EN/ISO 2592 COC248 °C258 °C
Ponto de fluidez ISO 3016< –60 °C< –60 °C
Teste FZG A/8,3/90 contra falha no estágio de carga DIN 51354-212> 12
Índice de viscosidade DIN ISO 2909142143
Vida útil2 anos2 anos
Nº de reg. NSF 149599149600
Com certificação KosherSimSim
Com certificação HalalSimSim
SKF logo