Lubrificantes compatíveis com alimentos

O setor de alimentos e bebidas é um mercado desafiador em que é preciso aumentar a eficiência da produção e manter a segurança e limpeza.

As preocupações com a saúde são cada vez maiores com relação ao uso de lubrificantes inapropriados na produção de diversos produtos alimentícios. É muito importante usar os lubrificantes compatíveis com alimentos nas unidades de produção para evitar a possível poluição de produtos e os custos desnecessários relacionados a ela.

A seleção do lubrificante compatível com alimentos certo pode trazer vários benefícios:

  • Maior segurança
  • Redução dos custos de manutenção
  • Maior eficiência de processamento
Os lubrificantes SKF compatíveis com alimentos têm o registro NSF H1 1 e a certificação Kosher 2 e Halal 3. Além disso, eles baseiam-se na norma ISO 21469 que ajuda a garantir que sejam produzidos e entregues conforme os mais altos requisitos de higiene.
  1. NSF: U.S. National Sanitation Foundation (Fundação sanitária nacional americana), H1: Contato eventual com alimentos
  2. Kosher: Alimentos preparados conforme as leis alimentares judias
  3. Halal: Alimentos preparados conforme as leis alimentares islâmicas

Lubrificantes de grau alimentício

SKF logo