Graxa industrial e automotiva de uso geral NLGI 3

Graxa para rolamento industrial e automotivo de uso geral SKF LGMT 3
A SKF LGMT 3 é uma graxa à base de óleo mineral espessada com sabão de lítio. Essa graxa de uso geral de alta qualidade é adequada para uma ampla variedade de aplicações industriais e automotivas que necessitam graxa rígida.
  • Excelentes propriedades de inibição de ferrugem
  • Alta estabilidade de oxidação na faixa de temperaturas recomendada

Aplicações típicas:

  • Rolamentos com eixo de tamanho > 100 mm (3.9 in)
  • Rotação do anel do rolamento externo
  • Aplicações de eixo vertical
  • Temperatura ambiente alta e contínua > 35 °C (95 °C)
  • Eixos propulsores
  • Equipamentos agrícolas
  • Rolamentos de roda de carros, caminhões e reboques
  • Motores elétricos de grande porte
Tipos de embalagem disponíveis
EmbalagemDesignação
Cartucho de 420 mlLGMT 3.0,4
Lata de 0,5 kgLGMT 3/0,5
Lata de 1 kgLGMT 3/1
Lata de 5 kgLGMT 3/5
Balde de 18 kgLGMT 3/18
Tambor de 50 kgLGMT 3/50
Tambor de 180 kgLGMT 3/180
Dosadores de lubrificante eletromecânicos 
Série TLMR 101 refil de 380 ml (incluindo a bateria)LGMT 3/MR380B
Série TLMR 201 refil de 380 mlLGMT 3/MR380
Informações técnicas
DesignaçãoLGMT 3/(tamanho da embalagem)
Código DIN 51825K3K-30
Classe de consistência NLGI3
EspessanteLítio
CorÂmbar
Tipo de óleo-baseMineral
Faixa de temperaturas operacionaisDe –30 a +120 °C
(–20 to +250 °F)
Ponto de gota DIN ISO 2176>180 °C (>355 °F)
Viscosidade do óleo-base 
40 °C, mm²/s
100 °C, mm²/s
125
12
Penetração DIN ISO 2137 
60 cursos, 10-1 mm
100.000 cursos, 10-1 mm
220-250
280 máx.
Estabilidade mecânica 
Estabilidade de rolagem, 50 horas a 80 °C, 10-1 mm
Teste V2F
295 máx.
'M'
Proteção contra a corrosão 
Emcor:
– padrão ISO 11007
– teste de erosão por água
0–0
0–0
Resistência à água 
DIN 51 807/1, 3 horas a 90 °C1 máx. *
Separação de óleo 
DIN 51.817, 7 dias a 40 °C, estática, %1-3
Capacidade de lubrificação 
R2F, teste de funcionamento B a 120 °CAprovado
Corrosão de cobre 
DIN 518112 máx. a 130 °C (265 °F)
Vida útil da graxa do rolamento 
Teste R0F de vida L50 a 10.000 rpm, h1.000 mín. a 130°C (265°F)
* = Valor típico
SKF logo