Graxa industrial e automotiva de uso geral NLGI 2

Graxa para rolamento industrial e automotivo de uso geral SKF LGMT 2
A SKF LGMT 2 é uma graxa à base de óleo mineral espessada com sabão de lítio, que apresenta excelente estabilidade térmica em sua faixa de temperaturas operacionais. Essa graxa de uso geral de alta qualidade é adequada para uma ampla variedade de aplicações industriais e automotivas.
  • Excelente estabilidade de oxidação
  • Boa estabilidade mecânica
  • Excelentes propriedades de resistência à água e inibição de ferrugem

Aplicações típicas:

  • Equipamentos agrícolas
  • Rolamentos automotivos de roda
  • Esteiras transportadoras
  • Motores elétricos pequenos
  • Ventiladores industriais
Tipos de embalagem disponíveis
EmbalagemDesignação
Tubo de 35 gLGMT 2/0.035
Tubo de 200 gLGMT 2/0.2
Cartucho de 420 mlLGMT 2/0.4
Lata de 1 kgLGMT 2/1
Lata de 5 kgLGMT 2/5
Balde de 18 kgLGMT 2/18
Tambor de 50 kgLGMT 2/50
Tambor de 180 kgLGMT 2/180
Informações técnicas
DesignaçãoLGMT 2/(tamanho da embalagem)
Código DIN 51825K2K-30
Classe de consistência NLGI2
Tipo de sabãoLítio
CorCastanho avermelhado
Tipo de óleo-baseMineral
Faixa de temperaturas operacionais–30 a +120 °C (–20 to +250 °F)
Ponto de gota DIN ISO 2176>180 °C (>355 °F)
Viscosidade do óleo base

40 °C, mm²/s
100 °C, mm²/s
110
11
Penetração DIN ISO 2137: 
60 cursos, 10–¹ mm
100 mil cursos, 10–¹ mm
265–295
+50 máx. (325 máx.)
Estabilidade mecânica 
Estabilidade de rolagem, 50 horas a 80 °C, 10–¹ mm
teste V2F
+50 máx.
‘M’
Proteção contra corrosão 
Emcor:– norma ISO 11007
– teste de banho de água
– teste de banho de salmoura (100% água do mar)
0–0
0–0
0–1*
Resistência à água 
DIN 51 807/1, 3 horas a 90 °C1 máx.
Separação de óleo 
DIN 51.817, 7 dias a 40 °C, estática, %1–6
Capacidade de lubrificação 
R2F, teste de funcionamento B a 120 °CAprovado
Corrosão de cobre 
DIN 51 811, 110 °C2 máx. a 110 °C (230 °F)
* Valor típico
SKF logo