Graxa para rolamentos de esferas SKF Energy Efficient

Graxa para rolamentos de esferas LEGE 2 SKF Energy Efficient
A graxa SKF LEGE 2 combina um óleo éster totalmente sintético com um espessante exclusivo de sabão de lítio. Essa graxa de alta qualidade e baixo atrito foi desenvolvida especialmente para os rolamentos de esferas SKF Energy Efficient.
  • Baixo torque de atrito.
  • Baixa perda de potência.
  • Operação silenciosa.
  • Excelente estabilidade de oxidação.
  • Ampla faixa de temperaturas.
Tipos de embalagem disponíveis
EmbalagemDesignação
Cartucho de 420 mlLEGE 2/0.4
Lata de 1 kgLEGE 2/1
Informações técnicas
DesignaçãoLEGE 2/(tamanho da embalagem)
Código DIN 51825K2N-50
Classe de consistência NLGI2-3
Tipo de sabãoLítio
CorMarrom-claro
Tipo de óleo-baseÉster
Faixa de temperaturas operacionaisde –50 a +150 °C
(-58 to +302 °F)
Ponto de gota DIN ISO 2176> 185 °C (365 °F)
Viscosidade do óleo base
40 °C, mm2/s
100 °C, mm2/s

25
4,9
Penetração DIN ISO 2137
60 cursos, 10-1 mm
100 mil cursos, 10-1 mm

240-270
330 máx.
Proteção contra corrosão
SKF Emcor norma ISO 11007
SKF Emcor 0,5% água salgada

0-0
0-0
Resistência à água
DIN 51 807/1, 3 h a 90 °C
0
Corrosão de cobre
ISO 2160 a 140 °C
1b
Estabilidade mecânica
Estabilidade de rolagem, 50 h a 80 °C,
310
Desempenho em baixa temperatura
Torque ASTM D1478-63, mNm
Torque de partida a -40 °C
Torque de funcionamento a -40 °C
300 máx.
100 máx.
Teste BeQuiet+GN3 mín., GN4 1
Vida útil da graxa de rolamento
Teste R0F de vida útil L50 a 10 mil rpm, h

> 1.000 a 150 °C (302 °F)
Tipos de embalagem disponíveisCartucho de 420 ml
Lata de 1 kg
SKF logo