Graxa para rolamentos autocompensadores de rolos SKF Energy Efficient

Graxa para rolamentos autocompensadores de rolos LESA 2 SKF Energy Efficient
A graxa SKF LESA 2 combina um óleo-base totalmente de polialfaolefina (PAO) sintética com um espessante exclusivo de sabão de lítio. Essa graxa de alta qualidade e baixo atrito foi desenvolvida especialmente para rolamentos autocompensadores de rolos SKF Energy Efficient.
  • Baixo torque de atrito
  • Ajuda a reduzir a perda de energia devido ao atrito
  • Giro silencioso
  • Excelente estabilidade de oxidação e resistência à água
Tipos de embalagem disponíveis
EmbalagemDesignação
Cartucho de 420 mlLESA 2/0.4
Lata de 1 kgLESA 2/1
Lata de 5 kgLESA 2/5
Balde de 18 kgLESA 2/18
Informações técnicas
DesignaçãoLESA 2/(tamanho da embalagem)
Código DIN 51825KP2G-50
Classe de consistência NLGI2
Tipo de sabãoLítio
CorBege
Tipo de óleo-basePAO
Faixa de temperaturasde –50 a 110 °C
(–60 to 230 °F)
Ponto de gota DIN ISO 2176> 180 °C (355 °F)
Viscosidade do óleo-base 
40 °C, mm²/s
100 °C, mm²/s
18
4,5
Penetração DIN ISO 2137 
60 cursos, 10–1 mm
100 mil cursos, 10–1 mm
265–295
+50 máx. (325 máx.)
Estabilidade mecânica 
Estabilidade de rolagem, 50 h a 80 °C, 10–1 mm380 máx.
Proteção contra corrosão 
Emcor:
– padrão ISO 110070-1
Resistência à água 
DIN 51 807/1, 3 horas a 90 °C1 máx.
Separação de óleo 
DIN 51.817, 7 dias a 40 °C, estática, %<4
Corrosão de cobre 
DIN 51 811, 110 °C1 máx. 100 °C (210 °F)
Vida útil da graxa do rolamento 
Teste R0F de vida L50 a 20.000 r/min, h>1.000 a 110 °C (230 °F) 
Desempenho EP 
Teste das quatro esferas, carga de solda DIN 51350/42 000 min.
SKF logo