Graxas para rolamentos SKF Energy Efficient

Um dos objetivos mais importantes dos dias de hoje é reduzir o consumo de energia a fim de preservar o meio ambiente. 

Reduzir o atrito é uma possibilidade para alcançarmos esse objetivo. A SKF desenvolveu novos projetos de rolamento que amplia o potencial de redução do atrito em mais de 30%. Além disso, as graxas de alta qualidade e baixo atrito foram desenvolvidas especialmente para os rolamentos SKF Energy Efficient.

Essa nova linha de produtos destina-se especialmente à necessidade de nossos clientes de reduzir o consumo de energia nas aplicações de rolamentos. 

Graxas para rolamentos SKF Energy Efficient

SKF logo