Graxa para acoplamentos de grade e de engrenagem

Graxa para acoplamentos de grade e de engrenagem SKF LMCG 1
A LMCG 1 é uma graxa à base de óleo mineral e polietileno espesso que também usa uma tecnologia de espessamento de complexo de lítio. A graxa é formulada para suportar forças centrífugas altas e aplicações de torque elevado para acoplamentos de grade e
de engrenagem (flexível) mesmo nos casos em que ocorrem cargas de choque, desalinhamento e vibração. O vazamento é evitado em altas velocidades, e a graxa tem consistência estável. As formulações especiais do aditivo tornam a graxa adequada para aplicações sujeitas a cargas elevadas, alto torque, ambientes úmidos, bem como a uma ampla variedade de regimes de velocidade e temperaturas.

Características e vantagens:
  • Excelente resistência à separação de óleo.
  • Velocidades de aceleração e operacionais altas.
  • Excelente lubrificação em torque elevado.
  • Alta proteção contra corrosão.
  • Excede os requisitos AGMA Tipo CG-1 e AGMA Tipo CG-2.
  • Alta proteção contra desgaste do acoplamento.
  • Excelente estabilidade de oxidação.
  • Devido à baixa tendência de vazamento de óleo, adequado para uso em sistemas de lubrificação centralizada.

Aplicações típicas:
  • Acoplamentos de grade.
  • Acoplamentos de engrenagens.
  • Acoplamentos flexíveis de grade e de engrenagem para trabalho pesado.
  • Acoplamentos de grade e de engrenagem com baixo custo de manutenção e vida longa.

Indústrias típicas:
  • Indústrias pesadas (mineração, processamento de minerais, cimento, aço, papel e celulose).
  • Indústria naval.
  • Máquinas em geral (indústria petroquímica, usinas de geração de energia, etc.).
Tipos de embalagem disponíveis
EmbalagemDesignação
Tubo de 35 gLMCG 1/0.035
Cartucho de 420 mlLMCG 1/0.4
Lata de 2 kgLMCG 1/2
Balde de 18 kgLMCG 1/18
Tambor de 50 kgLMCG 1/50
Informações técnicas
DesignaçãoLMCG 1/(tamanho da embalagem)
Código DIN 51825GOG1G-0
Classe de consistência NLGI1
EspessantePolietileno
CorMarrom
Tipo de óleo-baseMineral
Faixa de temperaturas operacionaisde 0 a 120 °C
(32 to 248 °F)
Ponto de gota DIN ISO 2176210 °C (410 °F)
Viscosidade do óleo base
40 °C, mm²/s
100 °C, mm²/s

670
34
Penetração DIN ISO 2137
60 cursos, 10–1 mm

310-340
Proteção contra corrosão
SKF Emcor:
– norma ISO 11007
– teste com água salgada (100% água do mar)
0–0
2–2
Corrosão de cobre ASTM D4048
24 h a 100 °C

1b
Desempenho EP
Marca de desgaste DIN 51350/5, 1.400 N, mm
Teste das quatro esferas, carga de solda DIN 51350/4, N

0,5 máx.
3.200*
Método Koppers ASTM D4425
K36, 24 h

< 24%
Densidade aproximada
a 20 °C, IPPM-CS/03

0,94
* Valor típico
SKF logo