Graxa de alta carga e extrema pressão

Graxa para rolamento de alta carga e extrema pressão SKF LGEP 2
A SKF LGEP 2 é uma graxa à base de óleo mineral espessada com sabão de lítio com aditivos para pressões extremas. A graxa proporciona boa lubrificação em aplicações gerais submetidas a condições rigorosas e vibrações.
  • Excelente estabilidade mecânica
  • Propriedades inibidoras de corrosão extremamente boas
  • Excelente desempenho EP

Aplicações típicas:

  • Máquinas para fabricação de papel e celulose
  • Britadores de mandíbulas
  • Motores de tração para veículos ferroviários
  • Comportas de barragens
  • Rolamentos dos cilindros de trabalho na indústria siderúrgica
  • Máquinas pesadas, peneiras vibratórias
  • Rodas de guindastes, polias
  • Coroas de orientação
Tipos de embalagem disponíveis
EmbalagemDesignação
Cartucho de 420 mlLGEP 2/0.4
Lata de 1 kgLGEP 2/1
Lata de 5 kgLGEP 2/5
Balde de 18 kgLGEP 2/18
Tambor de 50 kgLGEP 2/50
Tambor de 180 kgLGEP 2/180
Dosadores de lubrificante eletromecânicos 
Série TLMR 101 refil de 380 ml (incluindo a bateria)LGEP 2/MR 380B
Série TLMR 201 refil de 380 mlLGEP 2/MR380
Informações técnicas
DesignaçãoLGEP 2/(tamanho da embalagem)
Código DIN 51825KP2G-20
Classe de consistência NLGI2
EspessanteLítio
CorMarrom-claro
Tipo de óleo-baseMineral
Faixa de temperaturas operacionaisDe –20 a +110 °C
(–5 to +230 °F)
Ponto de gota DIN ISO 2176>180 °C (>355 °F)
Viscosidade do óleo base: 
40 °C, mm²/s
100 °C, mm²/s
200
16
Penetração DIN ISO 2137: 
60 cursos, 10-1 mm
100.000 cursos, 10-1 mm
265–295
+50 máx. (325 máx.)
Estabilidade mecânica: 
Estabilidade de rolagem, 50 horas a 80 °C, 10-1 mm
Teste V2F
+50 máx.
'M'
Proteção contra a corrosão: 
Emcor:
– norma ISO 11007
– teste de banho de água
– teste de banho de salmoura (100% água do mar)
0–0
0–0
1–1*
Resistência à água 
DIN 51 807/1, 3 horas a 90 °C1 máx.
Separação de óleo 
DIN 51.817, 7 dias a 40 °C, estática, %2–5
Capacidade de lubrificação 
R2F, teste de funcionamento B a 120 °CAprovado
Corrosão de cobre 
DIN 51 811
2 máx. a 110 °C (230 °F)
Desempenho EP 
Marca de desgaste DIN 51350/5, 1.400 N, mm
Teste das quatro esferas, carga de solda DIN 51350/4, N
1,4 máx.
2.800 min.
Corrosão por contato 
ASTM D4170 (mg)5,7*
* Valor típico
SKF logo