Graxa para carga elevada, pressão extrema e ampla faixa de temperaturas

Graxa para rolamento de alta carga, pressão extrema e ampla faixa de temperaturas SKF LGWA 2
A SKF LGWA 2 é uma graxa à base de óleo mineral com complexo de lítio de alta qualidade no desempenho para EP (Extreme Pressure, pressão extrema). A LGWA 2 é recomendada para aplicações automotivas e industriais em geral, quando as cargas ou temperaturas ultrapassam a faixa das graxas de uso geral.
  • Excelente lubrificação em picos de temperatura de até 220 °C (430 °F) por curtos períodos
  • Proteção de rolamentos de rodas em condições operacionais rígidas
  • Lubrificação eficiente em condições de umidade
  • Boa resistência à água e à corrosão
  • Excelente lubrificação em cargas altas e velocidades baixas

Aplicações típicas:

  • Rolamentos de rodas em carros, caminhões e carretas
  • Máquinas de lavar
  • Motores elétricos e de ventiladores
Tipos de embalagem disponíveis
PacksizeDesignation
Tubo de 200 gLGWA 2/0.2
Cartucho de 420 mlLGWA 2/0.4
Lata de 1 kgLGWA 2/1
Lata de 5 kgLGWA 2/5
Balde de 18 kgLGWA 2/18
Tambor de 50 kgLGWA 2/50
Tambor de 180 kgLGWA 2/180
Gas driven lubricators 
Série LAGD 60 mlLAGD 60/WA2
Série LAGD 125 mlLAGD 125/WA2
Electro-mechanical lubricators 
Série TLSD 125 mlTLSD 125/WA2
Série TLSD refil de 125 mlLGWA 2/SD125
Série TLSD 250 mlTLSD 250/WA2
Série TLSD refil de 250 mlLGWA 2/SD250
Electro-mechanical lubricant dispensers 
Série TLMR 101 refil de 120 ml (incluindo a bateria)LGWA 2/MR120B
Série TLMR 201 refil de 120 mlLGWA 2/MR120
Série TLMR 101 refil de 380 ml (incluindo a bateria)LGWA 2/MR380B
Série TLMR 201 refil de 380 mlLGWA 2/MR380

Informações técnicas
DesignationLGWA 2/(pack size)
Código DIN 51825KP2N-30
Classe de consistência NLGI2
Tipo de sabãoComplexo de lítio
CorÂmbar
Tipo de base de óleoMineral
Faixa de temperaturas operacionaisDe –30 a +140 °C
(–20 to +285 °F)
Ponto de gota DIN ISO 2176>250 °C (>480 °F)
Viscosidade do óleo-base 
40 °C, mm²/s
100 °C, mm²/s
185
15
Penetração DIN ISO 2137 
60 cursos, 10–¹ mm
100 mil cursos, 10–¹ mm
265–295
+50 máx. (325 máx.)
Estabilidade mecânica 
Estabilidade de rolagem, 50 horas a 80 °C, 10–¹ mm
teste V2F
Mudança máx. de +50
"M"
Proteção contra a corrosão 
Emcor:
– padrão ISO 11007
– teste de erosão por água
0–0
0–0*
Resistência à água 
DIN 51 807/1, 3 horas a 90 °C1 máx.
Separação de óleo 
DIN 51.817, 7 dias a 40 °C, estática, %1–5
Capacidade de lubrificação 
R2F, teste de funcionamento B a 120 °CAprovado a 100 °C (210 °F)
Corrosão de cobre 
DIN 51 811, 110 °C2 máx.
Desempenho EP 
Marca de desgaste DIN 51350/5, 1.400 N, mm
Teste das quatro esferas, carga de solda DIN 51350/4, N
1,6 máx.
2.600 mín.
* Valor típico
SKF logo