Graxa para carga elevada, alta temperatura e alta viscosidade

Graxa para rolamento de carga elevada, alta temperatura e alta viscosidade SKF LGHB 2
A SKF LGHB 2 é uma graxa de alta viscosidade, à base de óleo mineral, que usa a tecnologia mais recente de sabão de complexo sulfonado de cálcio. Formulada para suportar temperaturas altas e cargas extremas, ela é indicada para uma ampla variedade de aplicações, principalmente nos segmentos de cimento, mineração e metalúrgico. Essa graxa não contém aditivos e suas propriedades de resistência a pressões extremas são provenientes da estrutura do sabão.
  • Excelente capacidade de carga básica, proteção contra corrosão e antioxidação, mesmo com muita entrada de água
  • Suporta picos de temperatura de 200 °C (390 °F)

Aplicações típicas:

  • Rótulas de aço sobre aço
  • Máquinas para fabricação de papel e celulose
  • Peneiras vibratórias para asfalto
  • Máquinas de lingotamento contínuo
  • Rolamentos autocompensadores de rolos vedados operando em até 150 °C (300 °F)
  • Rolamentos dos cilindros de trabalho na indústria siderúrgica
  • Rolamentos de mastro de empilhadeiras
Tipos de embalagem disponíveis
EmbalagemDesignação
Cartucho de 420 mlLGHB 2/0.4
Lata de 5 kgLGHB 2/5
Balde de 18 kgLGHB 2/18
Tambor de 50 kgLGHB 2/50
Tambor de 180 kgLGHB 2/180
Lubrificadores acionados por gás 
Série LAGD 60 mlLAGD 60/HB2
Série LAGD 125 mlLAGD 125/HB2
Lubrificadores eletromecânicos 
Série TLSD 125 mlTLSD 125/HB2
Série TLSD refil de 125 mlLGHB 2/SD125
Série TLSD 250 mlTLSD 250/HB2
Série TLSD refil de 250 mlLGHB 2/SD250
Dosadores de lubrificante eletromecânicos 
Série TLMR 101 refil de 380 ml (incluindo a bateria)LGHB 2/MR380B
Série TLMR 201 refil de 380 mlLGHB 2/MR380
Informações técnicas
DesignaçãoLGHB 2/(tamanho da embalagem)
Código DIN 51825KP2N-20
Classe de consistência NLGI2
EspessanteComplexo sulfonado de
cálcio
CorMarrom
Tipo de óleo-baseMineral
Faixa de temperaturas operacionaisDe –20 a +150 °C
(–5 to +300 °F)
Ponto de gota DIN ISO 2176>220 °C (>430 °F)
Viscosidade do óleo-base 
40 °C, mm²/s
100 °C, mm²/s
400–450
26,5
Penetração DIN ISO 2137 
60 cursos, 10-1 mm
100.000 cursos, 10-1 mm
265–295
-20 a 50 (325 máx.)
Estabilidade mecânica 
Estabilidade de rolagem, 72 horas a 100 °C, 10-1 mm
Teste V2F
Mudança de -20 a 50
‘M’
Proteção contra a corrosão 
Emcor:
– norma ISO 11007
– teste de banho de água
– teste de banho de salmoura (100% água do mar)
0–0
0–0
0-0*
Resistência à água 
DIN 51 807/1, 3 horas a 90 °C1 máx.
Separação de óleo 
DIN 51.817, 7 dias a 40 °C, estática, %1–3 a 60 °C (140 °F)
Capacidade de lubrificação 
R2F, teste de funcionamento B a 120 °CAprovado a 140 °C (285 °F)
Corrosão de cobre 
DIN 51 811
2 máx. 150 °C (300 °F)
Vida útil da graxa do rolamento 
Teste R0F de vida L50 a 10.000 rpm, h>1.000 a 130 °C (265 °F)
Desempenho EP 
Marca de desgaste DIN 51350/5, 1.400 N, mm
Teste das quatro esferas, carga de solda DIN 51350/4, N
0,86*
4.000 mín.
Corrosão por contato 
ASTM D4170 (mg)0*
* Valor típico
SKF logo