Graxa para carga elevada e ampla faixa de temperaturas

Graxa para rolamento de alta carga e ampla faixa de temperaturas SKF LGWM 2
A SKF LGWM 2 é uma graxa à base de óleo mineral e sintético que usa a tecnologia mais recente de espessante complexo sulfonado de cálcio. Ela é indicada para aplicações sujeitas a cargas altas, ambientes úmidos e temperaturas variáveis.
  • Excelente proteção contra corrosão
  • Excelente estabilidade mecânica
  • Excelente capacidade de lubrificação para cargas altas
  • Boa proteção contra o falso brinelamento
  • Boa capacidade de bombeamento sob baixas temperaturas

Aplicações típicas:

  • Eixos principais de turbinas eólicas
  • Aplicações para trabalho pesado fora de estrada
  • Aplicações expostas à neve
  • Aplicações navais e em alto-mar
  • Aplicações de rolamentos axiais autocompensadores de rolos
Tipos de embalagem disponíveis
EmbalagemDesignação
Cartucho de 420 mlLGWM 2/0.4
Lata de 5 kgLGWM 2/5
Balde de 18 kgLGWM 2/18
Tambor de 50 kgLGWM 2/50
Tambor de 180 kgLGWM 2/180
Lubrificadores acionados por gás 
Série LAGD 125 mlLAGD 125/WM2
Lubrificadores eletromecânicos 
Série TLSD refil de 125 mlLGWM 2/SD125
Série TLSD refil de 250 mlLGWM 2/SD250
Dosadores de lubrificante eletromecânicos 
Série TLMR 101 refil de 380 ml (incluindo a bateria)LGWM 2/MR 380B
Série TLMR 201 refil de 380 mlLGWM 2/MR380
Informações técnicas
DesignaçãoLGWM 2/(tamanho da embalagem)
Código DIN 51825KP2G-40
Classe de consistência NLGI1–2
EspessanteComplexo de sulfonato de cálcio
CorAmarelo
Tipo de óleo-baseSintético (PAO)/mineral
Faixa de temperaturas operacionaisde - 40 a +110 °C
(-40 to +230 °F)
Ponto de gota DIN ISO 2176>300 °C (>570 °F)
Viscosidade do óleo-base 
40 °C, mm²/s
100 °C, mm²/s
80
8,6
Penetração DIN ISO 2137 
60 cursos, 10-1 mm
100.000 cursos, 10-1 mm
280–310
+30 máx.
Estabilidade mecânica 
Estabilidade de rolagem, 50 h a 80 °C, 10-1 mm+50 máx.
Proteção contra a corrosão 
Emcor:
– norma ISO 11007
– teste de banho de água
– teste de banho de salmoura (100% água do mar)
0–0
0–0
0–0 *
Resistência à água 
DIN 51 807/1, 3 horas a 90 °C1 máx.
Separação de óleo 
DIN 51.817, 7 dias a 40 °C, estática, %3 máx.
Capacidade de lubrificação 
R2F, teste de funcionamento B a 120 °C
R2F, Teste de câmara fria (20 °C to –30 °C)
Aprovado a 140 °C (285 °F)
Aprovado
Corrosão de cobre 
DIN 51 811
2 máx. a 100 °C (210 °F)
Vida útil da graxa do rolamento 
Teste R0F de vida L50 a 10.000 rpm, h1.824* a 110 °C
Desempenho EP 
Marca de desgaste DIN 51350/5, 1.400 N, mm
Teste das quatro esferas, carga de solda DIN 51350/4, N
1,5 máx. *
4.000 min *
Corrosão por contato 
Teste FAFNIR de ASTM D4170 a +25 °C, mg
Teste FAFNIR de ASTM D4170 a –20 °C, mg
5,2*
1,1*
* Valor típico
SKF logo