Graxa de alto desempenho e alta temperatura

Graxa para rolamentos de alto desempenho e alta temperatura SKF LGHP 2
A SKF LGHP 2 é uma graxa à base de óleo mineral de qualidade superior que usa um moderno espessante de poliureia (diureia). É adequada para motores elétricos e aplicações semelhantes.
  • Vida útil extremamente longa sob temperaturas altas
  • Ampla faixa de temperatura
  • Excelente proteção contra corrosão
  • Alta estabilidade térmica e mecânica
  • Bom desempenho no início de operação sob baixas temperaturas
  • Compatibilidade com graxas de poliureia e com espessante de lítio comuns
  • Propriedades de baixo ruído

Aplicações típicas:

  • Motores elétricos: Pequenos, médios e grandes
  • Ventiladores industriais, incluindo ventiladores de alta velocidade
  • Bombas de água
  • Rolamentos de máquinas têxteis, processadoras de papel e secadoras
  • Aplicações com rolamentos de esferas (e de rolos) de média e alta velocidade em temperaturas de operação médias e elevadas
  • Rolamentos para liberação de embreagem
  • Aplicações de eixo vertical
  • Rolos e vagões de forno
Tipos de embalagem disponíveis
EmbalagemDesignação
Cartucho de 420 mlLGHP 2/0.4
Lata de 1 kgLGHP 2/1
Lata de 5 kgLGHP 2/5
Balde de 18 kgLGHP 2/18
Tambor de 50 kgLGHP 2/50
Tambor de 180 kgLGHP 2/180
Lubrificadores acionados por gás 
Série LAGD 60 mlLAGD 60/HP2
Série LAGD 125 mlLAGD 125/HP2
Lubrificadores eletromecânicos 
Série TLSD 125 mlTLSD 125/HP2
Série TLSD refil de 125 mlLGHP 2/SD125
Série TLSD 250 mlTLSD 250/HP2
Série TLSD refil de 250 mlLGHP 2/SD250
Dosadores de lubrificante eletromecânicos 
Série TLMR 101 refil de 380 ml (incluindo a bateria)LGHP 2/MR380B
Série TLMR 201 refil de 380 mlLGHP 2/MR380
Informações técnicas
DesignaçãoLGHP 2/(tamanho da embalagem)
Código DIN 51825K2N-40
Classe de consistência NLGI2-3
EspessanteDiureia
CorAzul
Tipo de óleo-baseMineral
Faixa de temperaturas operacionaisde - 40 a +150 °C
(-40 to +300 °F)
Ponto de gota DIN ISO 2176>240 °C (>465 °F)
Viscosidade do óleo-base 
40 °C, mm²/s
100 °C, mm²/s
96
10,5
Penetração DIN ISO 2137 
60 cursos, 10-1 mm
100.000 cursos, 10-1 mm
245-275
365 máx.
Estabilidade mecânica 
Estabilidade de rolagem, 50 horas a 80 °C, 10-1 mm365 máx.
Proteção contra a corrosão 
Emcor:
– norma ISO 11007
– teste de banho de água
– teste de banho de salmoura (100% água do mar)
0–0
0–0
0–0
Resistência à água 
DIN 51 807/1, 3 horas a 90 °C1 máx.
Separação de óleo 
DIN 51.817, 7 dias a 40 °C, estática, %1–5
Capacidade de lubrificação 
R2F, teste de funcionamento B a 120 °CAprovado
Corrosão de cobre 
DIN 51 811
1 máx. a 150 °C (300 °F)
Vida útil da graxa do rolamento 
Teste R0F de vida L50 a 10.000 rpm, h1.000 mín. a 150 °C (300 °F)
Corrosão por contato 
ASTM D4170 (mg)7*
* Valor típico
SKF logo