Graxa de alto desempenho e baixo atrito

A graxa SKF LEGE 2 combina um óleo éster totalmente sintético com um espessante exclusivo de sabão de lítio. Essa graxa de alta qualidade e baixo atrito foi desenvolvida especialmente para o alto desempenho em rolamentos de esferas de baixo atrito SKF.
  • Baixo torque de atrito.
  • Baixa perda de potência.
  • Operação silenciosa.
  • Excelente estabilidade de oxidação.
  • Ampla faixa de temperaturas.
Tipos de embalagem disponíveis
EmbalagemDesignação
Cartucho de 420 mlLEGE 2/0.4
Lata de 1 kgLEGE 2/1
Informações técnicas
Designação LEGE 2/(tamanho da embalagem)
Código DIN 51825 KE2N-50
Classe de consistência NLGI 2-3
Espessante Lítio
Cor Marrom-claro
Tipo de óleo-base Éster
Faixa de temperaturas operacionais de –50 a +150 °C
(-58 to +302 °F)
Ponto de gota DIN ISO 2176 > 185 °C (365 °F)
Viscosidade do óleo-base40 °C, mm2/s
100 °C, mm2/s
  25
4,9
Penetração DIN ISO 2137
60 cursos, 10-1 mm
100.000 cursos, 10-1 mm
240-270
330 máx.
Proteção contra corrosão
SKF Emcor padrão ISO 11007
SKF Emcor 0,5% água salgada
0-0
0-0*
Resistência à água
DIN 51 807/1, 3 horas a 90 °C0
Separação de óleo
JIS K2220 11, 24 horas a 100 °C1 máx.
Corrosão de cobre
ISO 2160 a 140 °C1b*
Estabilidade mecânica
Estabilidade de rolagem, 50 h a 80 °C,310 *
Desempenho em temperatura baixa
Torque ASTM D1478-63, mNm
Torque de partida a -40 °C
Torque operacional a -40 °C
300 máx.
100 máx.
Teste BeQuiet+ GN3 mín., GN4 1
Vida da graxa de rolamento
Teste R0F de vida L50 a 10.000 r/min, h>1.000 a 150°C (302 °F)
Tipos de embalagem disponíveis Cartucho de 420 ml
Lata de 1 kg
* = Valor típico
SKF logo