Graxa para altas temperaturas e ambientes rigorosos

Graxa para rolamentos LGED 2 para altas temperaturas e ambientes rigorosos

A SKF LGET 2 é uma graxa sintética à base de óleo fluorado com espessante PTFE. Ela é adequada para temperaturas extremamente altas de 180 °C (392 °F) até 240 °C (464 °F) e/ou para ambientes rigorosos, como ácidos/álcalis, vácuo, oxigênio, etc.

  • Excelente resistência à oxidação
  • Perdas por evaporação muito baixas sob altas temperaturas
  • Boa resistência à corrosão
  • Vida longa em ambientes agressivos, como áreas muito reativas ou áreas com presença de oxigênio gasoso de alta pureza e hexano

Aplicações típicas:

  • Equipamento de fornos de panificação/olaria 
  • Indústria de vidros 
  • Rodas de carrinhos de fornos 
  • Rolos de carga em fotocopiadoras 
  • Equipamento de cozimento de waffles 
  • Secadores têxteis
  • Tênders para estiramento de películas
  • Ventiladores para altas temperaturas
  • Bombas de vácuo
Tipos de embalagem disponíveis
EmbalagemDesignação
Lata de 1 kgLGED 2/1
Informações técnicas
DesignaçãoLGED 2/(tamanho da embalagem)
Código DIN 51825KFK2U-30
Classe de consistência NLGI2
Tipo de sabãoPTFE
CorEsbranquiçado (off-white)
Tipo de óleo-basePFPE
(poliéter fluorado sintético)
Faixa de temperaturas operacionaisde –30 a +240 °C
(-22 to +464 °F)
Ponto de gota DIN ISO 2176>300 °C (>570 °F)
Viscosidade do óleo-base 
40 °C, mm2/s
100 °C, mm2/s
460
42
Penetração DIN ISO 2137 
60 cursos, 10–1 mm
100 mil cursos, 10–1 mm
265–290
271*
Proteção contra corrosão 
SKF Emcor:
– padrão ISO 11007

0–0
Desempenho EP 
Teste de 4 esferas, carga de solda DIN 51350/4, N8.000 mín.
Resistência à água 
DIN 51 807/1, 3 horas a 90 °C1 máx.
Corrosão de cobre 
ISO 2160, 100 °C1a
Vida útil da graxa do rolamento de esferas 
Teste R0F de vida L50 a 10.000 r/min, h>700, a 220 °C (430 °F)
Perdas por evaporação 
Seis semanas a 200 °C, % de perdas de peso<3,5%
Densidade a 20 °C, g/cm31,96
Tipos de embalagem disponíveis1 kg
* Valor típico
Observação importante:
LGED 2 é uma graxa fluorada e não é compatível com outras graxas, óleos e conservantes (exceto LGED 2). Assim sendo, uma limpeza minuciosa dos rolamentos e sistemas é imprescindível, antes da aplicação da graxa
SKF logo