Graxa de alta viscosidade com lubrificantes sólidos

Graxa para rolamento de alta viscosidade com lubrificantes sólidos SKF LGEM 2
A SKF LGEM 2 é uma graxa à base de óleo mineral de alta viscosidade que usa sabão de lítio. Seu conteúdo de bissulfeto de molibdênio e grafite proporciona proteção extra para aplicações difíceis, sujeitas a altas cargas, vibrações fortes e rotações baixas.
  • Alta estabilidade de oxidação
  • O bissulfeto de molibdênio e o grafite proporcionam lubrificação, mesmo se o filme de óleo se decompor

Aplicações típicas:

  • Elementos rolantes do rolamento operando em velocidade baixa e com cargas muito altas
  • Britadores de mandíbulas
  • Máquinas para a instalação de trilhos
  • Rodas de mastros de levantamento
  • Máquinas de construção, como macacos mecânicos, braços de guindastes e ganchos de guindaste
Tipos de embalagem disponíveis
EmbalagemDesignação
Cartucho de 420 mlLGEM 2/0.4
Lata de 5 kgLGEM 2/5
Balde de 18 kgLGEM 2/18
Tambor de 180 kgLGEM 2/180
Lubrificadores acionados por gás 
Série LAGD 60 mlLAGD 60/EM2
Série LAGD 125 mlLAGD 125/EM2
Lubrificadores eletromecânicos 
Série TLSD 125 mlTLSD 125/EM2
Série TLSD refil de 125 mlLGEM 2/SD125
Série TLSD 250 mlTLSD 250/EM2
Série TLSD refil de 250 mlLGEM 2/SD250
Informações técnicas
DesignaçãoLGEM 2/(tamanho da embalagem)
Código DIN 51825KPF2K-20
Classe de consistência NLGI2
EspessanteLítio
CorPreto
Tipo de óleo-baseMineral
Faixa de temperaturas operacionaisDe –20 a +120 °C
(–5 to +250 °F)
Ponto de gota DIN ISO 2176>180 °C (>355 °F)
Viscosidade do óleo-base 
40 °C, mm²/s
100 °C, mm²/s
500
32
Penetração DIN ISO 2137 
60 cursos, 10-1 mm
100.000 cursos, 10-1 mm
265–295
325 máx.
Estabilidade mecânica 
Estabilidade de rolagem, 50 horas a 80 °C, 10-1 mm
Teste V2F
345 máx.
‘M’
Proteção contra a corrosão 
Emcor:
– padrão ISO 11007
– teste de erosão por água
0–0
0–0
Resistência à água 
DIN 51 807/1, 3 horas a 90 °C1 máx.
Separação de óleo 
DIN 51.817, 7 dias a 40 °C, estática, %1–5
Capacidade de lubrificação 
R2F, teste de funcionamento B a 120 °CAprovado a 100 °C (210 °F)
Corrosão de cobre 
DIN 51 811
máx. 2 a 100 °C (210 °F)
Desempenho EP 
Marca de desgaste DIN 51350/5, 1.400 N, mm
Teste das quatro esferas, carga de solda DIN 51350/4, N
1,4 máx.
3.000 mín.
SKF logo