Lubrificantes

A lubrificação incorreta é responsável por mais de 36% das falhas precoces em rolamentos.

Os lubrificantes SKF oferecem mais vantagens:

  • Projetados e testados para atuarem em condições reais
  • Os dados do produto incluem resultados de teste específicos que permitem uma melhor seleção
  • O controle de qualidade rígido de todos os lotes de produção ajuda a garantir um desempenho consistente

Graxas indicadas para uma ampla variedade de aplicações

Graxas para aplicações de cargas elevadas

Graxas para aplicações de alta temperatura

Graxas para aplicações de baixa temperatura

Lubrificantes de grau alimentício

Graxas para requisitos especiais

Óleos

Escolha do lubrificante

Mais informações

SKF logo