Graxa de baixo atrito

A graxa SKF LESA 2 combina um óleo-base totalmente de polialfaolefina (PAO) sintética com um espessante exclusivo de sabão de lítio. Essa graxa de alta qualidade foi desenvolvida especialmente para os rolamentos destinados a obter coeficientes de baixo atrito.
  • Baixo torque de atrito
  • Ajuda a reduzir a perda de energia devido ao atrito
  • Giro silencioso
  • Excelente estabilidade de oxidação e resistência à água
Tipos de embalagem disponíveis
EmbalagemDesignação
Cartucho de 420 mlLESA 2/0.4
Lata de 1 kgLESA 2/1
Lata de 5 kgLESA 2/5
Dados técnicos
Designação LESA 2/(tamanho da embalagem)
Código DIN 51825 KP2G-50
Classe de consistência NLGI 2
Tipo de sabão Lítio
Cor Bege
Tipo de óleo-base PAO
Faixa de temperaturas de –50 a 110 °C
(–60 to 230 °F)
Ponto de gota DIN ISO 2176 > 180 °C (355 °F)
Viscosidade do óleo-base40 °C, mm²/s
100 °C, mm²/s
 18
4,5
Penetração DIN ISO 213760 cursos, 10–1 mm
100 mil cursos, 10–1 mm
 265–295
+50 máx. (325 máx.)
Estabilidade mecânicaEstabilidade de rolagem, 50 h a 80 °C, 10–1 mm 380 máx.
Proteção contra a corrosãoEmcor: padrão ISO 11007 0-1
Resistência à águaDIN 51 807/1, 3 horas a 90 °C 1 máx.
Separação de óleoDIN 51.817, 7 dias a 40 °C, estática, % <4
Corrosão de cobreDIN 51 811, 110 °C 1 máx. 100 °C (210 °F)
Vida útil da graxa do rolamentoTeste R0F de vida L50 a 20.000 r/min, h >1.000 a 110 °C (230 °F) 
Desempenho EPTeste das quatro esferas, carga de solda DIN 51350/4 2.000 mín.
SKF logo