Graxa para chassi para baixas temperaturas

Graxa para chassi para baixas temperaturas LGLS 0

A SKF LGLS 0 é uma graxa semifluida para chassi que foi desenvolvida para uso por meio de sistemas de lubrificação em temperaturas baixas a médias.
Seu espessante de cálcio anidro, combinado com uma alta viscosidade do óleo-base, oferece excelente resistência à água e aderência a superfícies, bem como ótimas propriedades antidesgaste. 

  • Excelente bombeamento em temperaturas baixas a médias.
  • Excelente resistência à água e proteção contra corrosão.
  • Excelentes propriedades antidesgaste.
  • Excelente aderência a superfícies.

Aplicações típicas:

  • Equipamentos de construção.
  • Aplicações para trabalho pesado fora de estrada, como escavadeiras, carregadeiras com rodas, etc.
  • Equipamentos florestais e agrícolas, como forwarders e harvesters.
  • Caminhões coletores.
  • Juntas.
  • Rótulas e rolamentos lentos.
Tipos de embalagem disponíveis
EmbalagemDesignação
Balde de 18 kgLGLS 0/18
Tambor de 50 kgLGLS 0/50
Tambor de 180 kgLGLS 0/180
Informações técnicas
DesignaçãoLGLS 0/(tamanho da embalagem)
Código DIN 51825KP0G-40
Classe de consistência NLGI0
EspessanteCálcio anidro
CorVermelha
Tipo de óleo-baseÓleo mineral e polímeros
Faixa de temperaturas operacionaisde –40 a +100 °C (–40 to +212 °F)
Ponto de gota DIN ISO 2176, °C> 120
Viscosidade do óleo-base
40 °C, mm2/s
100 °C, mm2/s
 
1.370
96
Penetração de trabalho DIN ISO 2137
60 cursos, 10-1 mm

355-385
Proteção contra a corrosão
SKF Emcor padrão ISO 11007
Teste de lavagem com água, ISO 11009

0-0
< 10%
Resistência à água
DIN 51 807/1,3 horas a 90 °C
 
0
Capacidade de lubrificação
SKF R2F B a 90 °C
 
aprovado
Pressão de vazão a –40 °C< 1.400 mbar
Desempenhos EP
Teste das quatro esferas, carga de solda DIN 51350/4
 
3.200 N
SKF logo