Graxa de baixas temperaturas e velocidades extremamente altas

Graxa para rolamento de baixas temperaturas e velocidades extremamente altas SKF LGLT 2
A SKF LGLT 2 é uma graxa totalmente à base de óleo sintético que usa sabão de lítio. A sua tecnologia exclusiva de espessante e o óleo de baixa viscosidade (PAO) proporcionam um excelente desempenho de lubrificação em baixas temperaturas
de até –50 °C (–60 °F) e velocidades extremamente altas (podem ser atingidos valores de n dm de 1,6 x 106).
  • Baixo torque de atrito
  • Funcionamento silencioso
  • Excelente estabilidade de oxidação e resistência à água

Aplicações típicas:

  • Eixos-árvore de teares
  • Eixos-árvore de máquinas-ferramenta
  • Instrumentos e equipamentos de controle
  • Motores elétricos de pequeno porte usados em equipamentos médicos e odontológicos
  • Patins em linha
  • Cilindros de impressão
  • Robôs
Tipos de embalagem disponíveis
EmbalagemDesignação
Tubo de 180 gLGLT 2/0.2
Lata de 0,9 kgLGLT 2/1
Balde de 25 kgLGLT 2/25
Tambor de 170 kgLGLT 2/180
Informações técnicas
DesignaçãoLGLT 2/(tamanho da embalagem)
Código DIN 51825K2G-50
Classe de consistência NLGI2
Tipo de sabãoLítio
CorBege
Tipo de óleo baseSintético (PAO)
Faixa de temperaturas operacionaisde –50 a 110 °C
(–60 to 230 °F)
Ponto de gota DIN ISO 2176>180 °C (>355 °F)
Viscosidade do óleo base 
40 °C, mm²/s
100 °C, mm²/s
18
4,5
Penetração DIN ISO 2137 
60 cursos, 10–1 mm
100 mil cursos, 10–1 mm
265-295
+50 máx.
Estabilidade mecânica 
Estabilidade de rolagem, 50 h a 80 °C, 10–1 mm380 máx.
Proteção contra a corrosão 
Emcor:– padrão ISO 110070–1
Resistência à água 
DIN 51 807/1, 3 horas a 90 °C1 máx.
Separação de óleo 
DIN 51817, 7 dias a 40 °C, estática, % <4
Corrosão de cobre 
DIN 51 811, 110 °C1 máx. 100 °C (210 °F)
Vida útil da graxa de rolamento 
Teste R0F de vida L50 a 10 000 r/min, h>1.000,
20.000 r/min a 100 °C (210 °F)
Desempenho EP 
Teste de 4 esferas, carga de solda DIN 51350/4, N2.000 min.
SKF logo