Óleo lubrificante biodegradável para usinagem de metal

LUB-200
LUB-200
Lubrificante sintético, biodegradável, adaptado especialmente para lubrificação externa por quantidade mínima (MQL), tipo SKF VectoLub, e para lubrificação interna por quantidade mínima (MQL) tipo SKF LUBRILEAN.
  • Oleosidade reforçada, resistência térmica de alto nível
  • Livre de componentes tóxicos
  • Sem necessidade de limpeza antes da soldagem
  • 98% biodegradável – Método CEC L T 33A94

Aplicações típicas:
  • Usinagem – serragem, perfuração, conificação, fresagem, torneamento, trefilação, corte, punção, estamparia, etc.

Especificações técnicas
Designação
LUB-200
Descrição
Óleo biodegradável
Gravidade específica
0,916
Cor
Azul
Tipo de óleo base
Sintético
Faixa de temperaturas operacionais
de 10 a 50 °C
Viscosidade do óleo base:
40 °C (104 °F), mm²/s
100 °C (212 °F), mm²/s

36 mm²/s
8 mm²/s
Ponto de ignição
310 °C (NFT de 60 a 118)
Ponto de derramamento
–21 °C (NFT 60105)
Tamanhos de embalagem disponíveis: Latas de 2, 5 e 60 litros
SKF logo