Escolha do lubrificante

A escolha de uma graxa pode ser um processo delicado. A SKF desenvolveu várias ferramentas para facilitar a seleção dos lubrificantes mais adequados. A ampla linha de ferramentas disponíveis inclui desde tabelas fáceis de usar orientadas pela aplicação e softwares avançados, que permitem a escolha da graxa baseada em condições de trabalho detalhadas.

Óleos e graxas SKF

Quadro de seleção de graxa de rolamentos básica

O quadro de seleção de graxa de rolamentos básica apresenta sugestões rápidas sobre as graxas mais comumente usadas em aplicações típicas.

Tabela de seleção de graxa básica
Usada geralmente se:

Velocidade = velocidade de rotação* até 300.000 **
Temperatura = de 50 a 100 °C
(de 120 a 230 °F)
Carga = C/P ~8 ***
LGMT 2Uso geral
Exceto:

Temperatura do rolamento esperada
continuamente >100 °C (210 °F)
LGHP 2Alta temperatura
Temperatura do rolamento esperada
continuamente >150 °C (300 °F),
exige resistência à radiação
LGET 2Temperatura extremamente
alta
Temperatura ambiente baixa –50 °C (–60 °F),
temperatura do rolamento esperada
<50 °C (120 °F)
LGLT 2Baixa temperatura
Cargas de choque, cargas pesadas,
início/desligamento frequente
LGHB 2Carga elevada
Indústria de processamento de alimentosLGFP 2Compatível com alimentos
Biodegradável, exige
baixa toxicidade
LGGB 2Biodegradável

* velocidade de rotação = velocidade de rotação, r/min x 0,5 (D+d), mm.
** para rolamentos de esferas, rolamentos autocompensadores de rolos/de rolos cônicos/de rolos toroidais CARB velocidade de rotação até 210 mil e para rolamentos de rolos cilíndricos velocidade de rotação até 270.000.
*** C/P = relação de carga, onde C refere-se à classificação de carga dinâmica básica, kN, e P refere-se à carga dinâmica equivalente do rolamento, kN.

LubeSelect para graxas SKF

Com informações adicionais, como velocidade, temperatura e condições de carga, o LubeSelect para graxas SKF é a maneira mais fácil de selecionar a graxa certa. Registre-se para usar essa ferramenta on-line gratuitamente.
SKF logo