Graxa para pás e mecanismo de guinada de turbinas eólicas

Graxa SKF SKF LGBB 2 para pás e rolamentos de giro de turbinas eólicas
A SKF LGBB 2 é uma graxa com complexo de lítio/PAO (polialfaolefina) sintética à base de óleo, desenvolvida especialmente para condições extremas, envolvendo baixas velocidades, baixas temperaturas e condições variáveis. A graxa proporciona a lubrificação adequada com a turbina em operação ou parada, instalada em terra, alto-mar ou em áreas de clima frio.
  • Excelente proteção contra falso brinelamento
  • Excelente desempenho sob cargas altas
  • Excelente desempenho em torque de partida em baixa temperatura
  • Boa capacidade de bombeamento sob baixas temperaturas
  • Excelente resistência à água
  • Excelente proteção contra a corrosão
  • Alta estabilidade térmica e mecânica

Aplicações típicas:

  • Aplicações de pás e rolamentos de guinada de turbinas eólicas
Tipos de embalagem disponíveis
EmbalagemDesignação
Cartucho de 420 mlLGBB 2/0.4
Lata de 5 kgLGBB 2/5
Balde de 18 kgLGBB 2/18
Tambor de 180 kgLGBB 2/180
Informações técnicas
DesignaçãoLGBB 2/(tamanho da embalagem)
Código DIN 51825KP2G-40
Classe de consistência NLGI2
Tipo de sabãoComplexo de lítio
CorAmarelo
Tipo de óleo baseSintético (PAO)
Faixa de temperaturas operacionaisde - 40 a +120 °C
(de - 40 a +250 °F)
Ponto de gota DIN ISO 2176> 200 (390 °F)
Viscosidade do óleo base 
40 °C, mm²/s68
Penetração DIN ISO 2137 
60 cursos, 10–1 mm
100 mil cursos, 101 mm
265-295
+50 máx.
Estabilidade mecânica 
Estabilidade de rolagem, 50 h a 80 °C, 10–1 mm+50 máx.
Proteção contra corrosão 
Emcor:
– Padrão ISO 11007
– Teste de água salgada (100% água do mar)
0–0
0–1*
Resistência à água 
DIN 51 807/1, 3 horas a 90 °C1 máx.
Separação de óleo 
DIN 51817, 7 dias a 40 °C, estática, %4 máx., 2,5*
Corrosão de cobre 
DIN 51 811, 120 °C1 máx.
Desempenhos EP 
Marca de desgaste DIN 51350/5, 1.400 N, mm
Teste das quatro esferas, carga de solda DIN 51350/4 N
0.4 *
5 500 *
Capacidade de lubrificação do rolamento 
Fe8, DIN 51819, 80 kN, 80 °C, C/P 1,8, 500 haprovado
Resistência ao falso brinelamento 
Teste FAFNIR de ASTM D4170, mg0-1*
* Valor típico
SKF logo