Kit de teste de graxa

Kit portátil de análise de graxa para uso em campo

Kit de análise de graxa SKF TKGT 1
A análise do lubrificante é parte vital de uma estratégia de manutenção preditiva. Até recentemente, no entanto, os óleos quase sempre eram analisados, embora 80% dos rolamentos serem lubrificados com graxa A expertise em tribologia e anos de pesquisa permitiram que a SKF desenvolvesse uma metodologia completa para avaliar a condição da graxa.
  • Extremamente útil em processos de tomada de decisão em campo
  • Permite ajuste de intervalos de relubrificação de graxa de acordo com as condições reais
  • A graxa pode ser avaliada para detectar possíveis desvios inaceitáveis de lote para lote
  • Permite verificação da adequação de certas graxas em aplicações específicas
  • Ajuda na prevenção de danos devido a graxas lubrificantes de baixo desempenho
  • Fornece mais informações para análises de causa-raiz
  • Não é necessário treinamento especial para realizar as análises
  • Não são necessários produtos químicos nocivos
  • Tamanhos pequenos de amostra necessários. É necessário somente 0,5 g de graxa para realizar todas as análises
Análise de consistência (patente requerida) (fig. 1)

Características de separação do óleo (fig. 2)

Avaliação de contaminação (fig. 3)

  • Informações técnicas
    Informações técnicas
    Designação
    TKGT 1

    Peças
    Componentes (especificações)
    Quantidade
    Ferramentas de amostragem
    Seringa de amostragem (polipropileno)
    1
     
    Tubo de amostragem (PTFE, comprimento de aprox. 1 m)
    1
     
    Marcador permanente
    1
     
    Recipientes de amostragem (35 ml polietileno)
    10
     
    Luvas (nitrilo resistente à graxa (borracha sintética), sem talco, tamanho EG)
    10 pares
     
    Espátulas descartáveis
    25
     
    Espátula de 250 mm (aço inoxidável)
    1
     
    Espátula de 150 mm (aço inoxidável)
    1
     
    Tesoura (aço inoxidável)
    1
    Análise de consistência
    Mancal (alumínio)
    1
     
    Peso (aço inoxidável)
    1
     
    Máscara (plexiglas)
    1
     
    Placas de vidro
    4
    Análise de separação do óleo
    Aquecedor USB (2,5 W – 5 V)
    1
     
    Adaptador USB/220/110 V (Universal [UE, EUA, Reino Unido, Austrália] para USB)
    1
     
    Pacote de papel (contém 50 folhas)
    1
     
    Régua (alumínio graduado 0,5 mm)
    1
    Análise de contaminação
    Microscópio de bolso (60 a 100x com luz)
    1
     
    Pilhas (AAA)
    2

    CD (contém instruções de uso, modelo de relatório e escala da análise de consistência)
    1
    Estojo de transporte530 x 110 x 360 mm (20.9 x 4.3 x 14.2 in)
    1
  • Peças de reposição

Documentos relacionados

SKF logo