Monitor para verificação de óleo

Detecta mudanças nas condições do óleo

Monitor de verificação de óleo SKF TMEH 1
O SKF TMEH 1 é um instrumento portátil que exibe informações imediatas sobre a condição do óleo, o que, em muitos casos, torna desnecessária uma investigação laboratorial longa. O aparelho mede as mudanças na constante dielétrica de um óleo. Comparando as medições obtidas em óleos do mesmo tipo e marca, usados ou novos, o monitor de verificação de óleo consegue determinar o grau de alteração na condição do óleo. A alteração dielétrica está diretamente relacionada à degradação e ao nível de contaminação do óleo e permite ao usuário obter intervalos otimizados entre as mudanças de óleo e detectar maior desgaste mecânico assim como a perda de propriedades lubrificantes do óleo. Para facilitar a obtenção da tendência, o aparelho está equipado com visor de leitura numérica.

Nota

Monitor de verificação de óleo SKF TMEH 1 na maleta de transporte
O monitor de verificação de óleo SKF não é um analisador. Trata-se de um aparelho para detectar apenas alterações na condição do óleo. As leituras ópticas e numéricas são apenas um guia que permite obter tendências das leituras comparativas entre um óleo bom e um óleo usado do mesmo tipo e marca. Não confie apenas nas leituras numéricas.
  • Indica mudanças nas condições de óleo, afetadas por condições como:
    • Conteúdo de água
    • Contaminação por combustível
    • Conteúdo metálico
    • Oxidação
  • Portátil e de fácil uso
  • Leitura numérica para fácil determinação de tendências
  • Pode armazenar calibração (óleo bom) na memória
Informações técnicas
Próprio para óleos dos tipos
mineral e sintético
Repetibilidade
melhor que 95%
Leitura
graduação verde/vermelha + valor numérico (de -999 a 999)
Bateria
Bateria de 9V alcalina IEC 6LR61
Duração da bateria
> 150 horas ou 3.000 testes
Dimensões

Instrumento: 250 x 95 x 32 mm (9.8 x 3.7 x 1.3 in.)
Estojo: 530 x 85 x 180 mm (20.9 x 3.4 x 7.0 in.)
Peso
Instrumento: 385 g (14 oz)
Completo na maleta de transporte: 1,2 kg (2,6 lb)
SKF logo