Estação de armazenamento de óleo

Modernize suas práticas de armazenamento e manuseio de óleo

Estação de armazenamento de óleo
Muitos sabem que aproximadamente 50% de todas as falhas prematuras do rolamento resultam da lubrificação deficiente e da contaminação. Durante o armazenamento, manutenção e transferência, o lubrificante pode ser facilmente contaminado, devido à falta de conhecimentos sobre lubrificação ou simplesmente à falta de atenção. É bastante comum que diferentes lubrificantes se misturem ou sejam contaminados com vários materiais indesejados – partículas sólidas, umidade, fluidos de processamento, etc.

A contaminação da lubrificação e a contaminação cruzada podem ocorrer durante:
  • A entrega (o lubrificante já está contaminado).
  • O armazenamento (os contaminantes podem entrar).
  • A transferência para recipientes menores (processamento de baixa qualidade).
  • O abastecimento de máquinas (processamento de baixa qualidade).

Benefícios da estação de armazenamento de óleo
A estação de armazenamento de óleo é uma solução integrada criada para minimizar as possibilidades de que óleos lubrificantes sofram contaminação cruzada ou que sejam contaminados durante o armazenamento e a transferência. Ela é uma solução personalizada que ajuda a garantir a identificação, o armazenamento e a transferência de lubrificante de maneira confiável, segura, organizada e limpa. Ela consiste em um conjunto personalizado de tanques, bombas, bobinas de mangueira e filtros codificados por cores, além de ferramentas e equipamentos adicionais de manuseio de lubrificantes. A SKF oferece uma análise das práticas de lubrificação atuais e propõe melhorias na forma de várias configurações de estações de armazenamento de óleo de modo a atender à aplicação exigida.

Características:
  • Escolha entre quatro tamanhos de tanques de aço aluminizado: 113, 246, 454 e 908 litros (30, 65, 120 e 240 galões - EUA).
  • Dimensionável e configurável – sistema de expansão que acomoda os vários lubrificantes necessários para armazenamento e abastecimento.
  • Opção de 10 cores de tanques.
  • Controle de derramamento – todos os sistemas vêm de fábrica com bandejas antiderramamento integradas para estar em conformidade com o SPCC e com a proteção ambiental em um sentido geral.
  • Proteção contra incêndios – inclui MSHA-CFR30 – mangueiras de combate a incêndios resistentes ao fogo e de qualidade, como padrão, e, como opcionais, válvulas de isolamento do tanque com fusível e torneiras de desligamento automático.
  • Filtragem – todos os sistemas vêm com a capacidade de filtragem de fluidos e com a opção de classificações em mícron, assim como respiradouros de ar dessecante.
  • Comporta lubrificantes até ISO VG 680.
  • Todos os sistemas são transportados em estruturas totalmente montadas – para assegurar um transporte eficiente e possibilitar uma rápida instalação no local.
  • Transporte – todos os sistemas vêm com paletes antiderramento integrados para o fácil acesso de empilhadeiras ou carrinhos de mão para o transporte e mobilidade no local de trabalho.
  • Energia – todos os sistemas vêm com motores TEFC padrão de 110 V e fase única e podem ser configurados para outras fontes de energia, conforme necessário.

Modelo padrão

Estação de armazenamento de óleo
  • Prática recomendada no controle de contaminações.
  • Ocupa pouco espaço.
  • Fácil realocação para qualquer ponto da fábrica.
  • Uma bomba e um filtro por tanque.
  • Dosagem pressurizada.

Modelo superior

Estação de armazenamento de óleo
  • Excelente controle de contaminações.
  • Espaço de lubrificante instantâneo.
  • Dosagem ergonômica premium e superfícies de trabalho.
  • Armazenamento de ferramentas e peças integradas.
  • Sistemas de proteção elétricos e mecânicos.
  • Uma bomba e um filtro por tanque.
  • Dosagem pressurizada.
  • Várias opções de atualização.
SKF logo