SKF DialSet
Ferramenta rápida para cálculo de relubrificação

Aplicativo DialSet para smartphones

Versão autônoma do DialSet

Versão on-line do DialSet
O Programa de Cálculo de Relubrificação DialSet SKF foi projetado para ajudar a configurar os lubrificadores automáticos SKF. Após a seleção dos critérios e da graxa adequados para a aplicação, o programa fornece os ajustes corretos para os lubrificadores automáticos SKF. Ele também oferece uma ferramenta rápida e simples para cálculos de intervalos de relubrificação e de quantidades.
- Permite cálculos rápidos dos intervalos de relubrificação baseado nas condições operacionais de sua aplicação
- Os cálculos baseiam-se em teorias de lubrificação da SKF
- Os intervalos de lubrificação calculados dependem das propriedades da graxa selecionada, minimizando o risco de falta ou de excesso de lubrificação e otimizando o consumo de graxa
- Os cálculos levam em conta sistemas de lubrificação automática SKF e taxas de liberação de graxa, facilitando, assim, a seleção da configuração correta do lubrificador
- A quantidade de graxa recomendada depende da posição de reabastecimento de graxa, lateral ou W33, para um consumo de graxa otimizado
- Inclui uma lista completa dos acessórios SKF SYSTEM 24
O SKF DialSet pode ser usado para calcular configurações de
- Lubrificadores automáticos por ponto único da série SKF SYSTEM 24 LAGD (fig. 1)
- Lubrificadores automáticos por ponto único da série SKF SYSTEM 24 TLSD (fig. 2)
-
Dosador de lubrificante automático SKF – série TLMR (fig. 3)
-
Lubrificador automático SKF Multipoint LAGD 400 (fig. 4)
-
Lubrificador automático SKF Multipoint série LAGD 1000 (fig. 5)


SKF DialSet para smartphones
Para smartphones, os aplicativos estão disponíveis em inglês para iPhone e Android.
Versão autônoma do SKF DialSet
O DialSet está disponível em 11 idiomas: Inglês, francês, alemão, italiano, espanhol, sueco, português, russo, chinês, japonês e tailandês. O programa é compatível com PCs com MS Windows XP ou mais recente.
Download do SKF DialSet.
SKF DialSet on-line
O DialSet está disponível on-line também na língua inglesa. O programa pode ser acessado gratuitamente em www.mapro.skf.com/dialset.
Para smartphones, os aplicativos estão disponíveis em inglês para iPhone e Android.
Versão autônoma do SKF DialSet
O DialSet está disponível em 11 idiomas: Inglês, francês, alemão, italiano, espanhol, sueco, português, russo, chinês, japonês e tailandês. O programa é compatível com PCs com MS Windows XP ou mais recente.
Download do SKF DialSet.
SKF DialSet on-line
O DialSet está disponível on-line também na língua inglesa. O programa pode ser acessado gratuitamente em www.mapro.skf.com/dialset.