SKF VisioLub

SKF VisioLub
SKF VisioLub
Software de manutenção produtiva para sistemas de lubrificação de correntes

Manutenção preventiva
  • Controle de acompanhamento da evolução do estado da correia transportadora
Manutenção ativa
  • Análise do estado da correia no próprio local, sem interrupção na produção

O software SKF VisioLub foi especialmente projetado para atender às necessidades de qualidade operacionais dos sistemas de lubrificação. Em conjunto com o sistema de lubrificação GVP, o software Visiolub controla e monitora, em tempo real, o estado da correia e evita quaisquer paradas na produção devido a maus funcionamentos de correntes (rolos ou pinos com defeito). Graças a essa ferramenta de prevenção, a vida útil da corrente é aumentada significativamente.
O SKF VisioLub é também muito útil ao departamento de manutenção. As informações reunidas pelo Visiolub são cruciais para a aprovação de um novo lubrificante. O programa também torna mais fácil determinar a quantia correta de lubrificante necessária para a lubrificação ideal.

SKF logo