Unidades de controle para sistemas de lubrificação ar + óleo

A tarefa das unidades é acionar a lubrificação depois que um certo tempo tiver passado. A característica única das unidades de controle é sua função de pré-lubrificação, que foi adaptada para as necessidades especiais dos sistemas de lubrificação ar+óleo.

Várias unidades de controle para sistemas de lubrificação SKFar+ óleo estão disponíveis. Os critérios importantes de seleção são as funções das unidades de controle:
  • Tempo de intervalo ajustável
  • número ajustável de ciclos de pré-lubrificação
  • tempo de atraso de bomba ajustável
  • limitação de tempo de execução da bomba
  • monitoramento da pressão do óleo
  • monitoramento da pressão do ar
  • monitoramento do nível do lubrificante
  • memória de queda de energia (EEPROM)

Documentos relacionados

SKF logo