IG502-2-E

IIG502-2-E
IG502-2-E
Unidades de controle para uso em sistemas de lubrificação centralizada em veículos comerciais e aplicações industriais

Função:
  • gerador/contador de pulsos
  • tempo de monitoramento selecionável
  • monitoramento do nível do lubrificante
  • monitoramento de tempo de execução de bomba (curso)

Características técnicas:

  • Tensão de entrada: 12 ou 24 V CC
  • Tipo de proteção: IP 20, DIN 40050/conector IP 00
  • Temperatura operacional: de –25 a 75 °C
  • Temperatura de armazenamento: de -40 a 75 °C

Características especiais:
  • unidade de controle universal para uso em sistemas de lubrificação progressiva de linha simples em veículos comerciais e aplicações industriais 
  • CE e E1 marca de conformidade

SKF logo