Unidades de controle para sistemas de lubrificação progressiva

A tarefa das unidades de controle é acionar a lubrificação depois que um certo tempo tiver passado. A característica especial das unidades de controle é a capacidade de monitorar os cursos do pistão distribuidor e ativar a bomba de acordo com ciclos de relógio durante o tempo de contato. A pressão não é monitorada.

Estão disponíveis várias unidades de controle para sistemas de lubrificação progressiva SKF ProFlex. Os critérios importantes de seleção são as funções das unidades de controle:
  • tempo de intervalo ajustável
  • tempo de monitoramento ajustável
  • tempo de atraso de bomba ajustável
  • limitação do tempo de execução da bomba por monitoramento de curso
  • número de cursos ajustável
  • monitoramento do nível do lubrificante
  • extensão do intervalo de tempo
  • memória de queda de energia
  • Monitoramento de pulso MK
  • pré-lubrificação
SKF logo