Unidades de controle para sistemas de lubrificação de linha simples

A tarefa das unidades de controle é acionar a lubrificação em certos intervalos. As unidades também têm uma série de funções necessárias para controlar e monitorar o sistema de lubrificação. A extensão dessas funções depende do tipo de unidade.

Estão disponíveis várias unidades de controle para sistemas de lubrificação de linha simples SKF MonoFlex. Os critérios importantes de seleção são as funções das unidades de controle:
  • Tempo de intervalo ajustável
  • tempo de monitoramento ajustável
  • tempo de atraso de bomba ajustável
  • limitação de tempo de execução da bomba
  • monitoramento do acúmulo de pressão
  • monitoramento de alívio de pressão
  • monitoramento de nível de lubrificante
  • extensão do intervalo de tempo
  • memória de falha da rede elétrica acionável
SKF logo