AEP2-DL

Unidade de controle para sistemas de lubrificação de linha dupla SKF DuoFlex

Funções:
  • Até 3 circuitos de lubrificação diferentes
  • Processo alternativo de lubrificação contínuo, intermitente ou agendado
  • Tempo do ciclo de lubrificação ajustável
  • Tempo de monitoramento ajustável
  • Tempo de alívio de pressão ajustável
  • Monitoramento de acúmulo de pressão (pressostato ou sensor de pressão)
  • Monitoramento de alívio de pressão (pressostato ou sensor de pressão)
  • Monitoramento de nível de lubrificante
  • Monitoramento de pressão do ar (em caso de bomba operada por ar)
  • Memória de falha principal ajustável

Características técnicas:
  • Faixa de frequência: CC ou de 50 a 60 Hz
  • Tensão de entrada: de 100 a 120/200 a de 240 V CA ou de 20 a 24 V CC
  • 16 entradas e 8 saídas no máximo
  • Temperatura operacional: de 0 a +60 °C
  • Temperatura de armazenamento: de -25 a +70 °C
  • Mostrador LCD para ajustar e ler os parâmetros
  • Texto disponível em três idiomas
SKF logo