AEP2-GV

AEP2-GV
AEP2-GV
Unidade de controle para sistemas de injeção de graxa da SKF

Funções
  • Até 3 circuitos de lubrificação diferentes
  • Processo alternativo de lubrificação contínuo, intermitente ou agendado
  • Tempo de lubrificação ajustável (dependendo da carga)
  • Tempo de pausa ajustável (dependendo do tempo ou da carga)
  • Tempo de injeção ajustável
  • Número de pinos da corrente ajustável
  • Frequência de lubrificação ajustável
  • Memória de falha principal ajustável

Características técnicas
  • Faixa de frequência: CC ou de 50 a 60 Hz
  • Tensão de entrada: de 100 a 120/de 200 a 240 V CA ou de 20 a 24 V CC
  • Temperatura operacional: de 0 a 60 °C
  • Temperatura de armazenamento: de -25 a 70 °C
  • Mostrador LCD para ajustar e ler os parâmetros
  • Texto disponível em três idiomas (inglês, francês e alemão)
SKF logo