AEP2-OG

AEP2-OG
AEP2-OG
Unidade de controle para sistemas de pulverização de graxa da SKF

Funções
  • Até 3 circuitos de lubrificação diferentes
  • Tempo de lubrificação ajustável
  • Tempo de pausa ajustável
  • Monitoramento da função do distribuidor
  • Memória de falha principal ajustável

Características técnicas
  • Faixa de frequência: CC ou 50 a 60 Hz
  • Tensão de entrada: de 100 a 120/200 a de 240 V CA ou de 20 a 24 V CC
  • Temperatura operacional: de 0 a 60 °C
  • Temperatura de armazenamento: de -25 a 70 °C
  • Mostrador LCD para ajustar e ler os parâmetros
  • Texto disponível em três idiomas (inglês, francês e alemão)
SKF logo