AEP2-UC

AEP2-UC
AEP2-UC
Unidade de controle para sistemas de projeção de óleo SKF

Funções
  • Até 3 circuitos de lubrificação diferentes
  • Processo alternativo de lubrificação contínuo, intermitente ou agendado
  • Tempo de lubrificação e de pausa ajustáveis (dependendo do tempo ou da carga)
  • Sucção da bomba e tempo de abastecimento ajustáveis
  • Número de pinos da corrente e inclinação da corrente ajustáveis
  • Frequência de lubrificação ajustável
  • Monitoramento do nível do lubrificante
  • Memória de falha principal ajustável

Características técnicas
  • Faixa de frequência: CC ou 50 a 60 Hz
  • Tensão de entrada: de 100 a 120/de 200 a 240 V CA ou de 20 a 24 V CC
  • Temperatura operacional: de 0 a 60 °C
  • Temperatura de armazenamento: de -25 a 70 °C
  • Mostrador LCD para ajustar e ler os parâmetros
  • Texto disponível em três idiomas (inglês, francês e alemão)
SKF logo