IG54-20-E

IG54-20-E
IG54-20-E
Unidades de controle para sistemas de lubrificação SKF ar+óleo

A tarefa das unidades é acionar a lubrificação depois que um certo tempo tiver passado. A característica única das unidades de controle é sua função de pré-lubrificação, que foi adaptada para as necessidades especiais dos sistemas de lubrificação óleo+ar.

Função:
  • Gerador de pulsos
  • pré-lubrificação
  • Tempo de intervalo ajustável
  • memória de queda de energia

Características técnicas:

  • Faixa de frequência: CC ou de 50 a 60 Hz
  • Tensão de entrada: de 20 a 24/de100 a 120/de 200 a 240 V CA ou de 20 a 24 V CC
  • Temperatura operacional: de 0 a 60 °C
  • Temperatura de armazenamento: de -25 a 70 °C

Características especiais:

  • número de ciclos de pré-lubrificação selecionável (IG54-20-S1-E)
  • tempo de intervalo selecionável (IG54-20-S1-E)
  • tempo de atraso selecionável (IG54-20-S1-E)
  • chave de nível de lubrificante configurada como tipo NC (IG54-20-S3-E)
  • saída adicional de relé para válvula de ar comprimido (IG54-20-S4-E
  • CE marca de conformidade
SKF logo