IGZ36-20-E

IGZ36-20-E
IGZ36-20-E
Unidades de controle para sistemas de lubrificação de linha simples SKF MonoFlex

Função:
  • gerador de pulso/contador
  • tempo de intervalo ajustável
  • tempo de atraso ajustável
  • monitoramento do acúmulo de pressão
  • monitoramento do alívio de pressão

Características técnicas:

  • Faixa de frequência: CC ou de 50 a 60 Hz
  • Tensão de entrada: de 20 a 24/de 100 a 120/de 200 a 240 V CA ou de 20 a 24 V CC
  • Temperatura operacional: de 0 a 60 °C
  • Temperatura de armazenamento: de –25 a 70 °C 

Características especiais:

  • Monitoramento de nível de lubrificante com contato NC (monitoramento de quebra de fio) (IGZ36-20-S6-E)
  • CE marca de conformidade
SKF logo