IGZ361-30-E

IGZ361-30-E
IGZ361-30-E
Unidades de controle para sistemas de lubrificação por óleo circulante SKF CircOil

Função:
  • gerador/contador de pulsos
  • ciclo de relógio alternativo ou operação contínua de bomba
  • número de cursos ajustável
  • intervalo e tempo de monitoramento selecionáveis
  • monitoramento de nível de lubrificante
  • monitoramento de tempo de execução de bomba

Características técnicas:

  • Faixa de frequência: CC ou de 50 a 60 Hz
  • Tensão de entrada: de 20 a 24/de 100 a 120/de 200 a 240 V CA ou de 20 a 24 V CC
  • Temperatura operacional: de 0 a 60 °C
  • Temperatura de armazenamento: de –25 a 70 °C 

Características especiais:
  • CE marca de conformidade


SKF logo