IGZ38-30-E

IGZ38-30-E
IGZ38-30-E
Unidades de controle para sistemas de lubrificação de linha simples SKF MonoFlex

Função:
  • gerador de pulso/contador
  • Tempo de intervalo ajustável
  • monitoramento do acúmulo de pressão
  • monitoramento de nível de lubrificante com contato NC (monitoramento de quebra de fio)

Características técnicas:

  • Faixa de frequência: CC ou de 50 a 60 Hz
  • Tensão de entrada: de 20 a 24/de 100 a 120/de 200 a 240 V CA ou de 20 a 24 V CC
  • Temperatura operacional: de 0 a 60 °C
  • Temperatura de armazenamento: de -25 a 70 °C

Características especiais:

  • monitoramento de nível de lubrificante com contato NO (IGZ38-30-S1)
  • CE marca de conformidade
SKF logo