IGZ51-20-E

IGZ51-20-E
IGZ51-20-E
Unidades de controle para sistemas de lubrificação progressiva SKF ProFlex

Função:
  • Gerador/contador de pulsos
  • ciclo de relógio alternativo ou operação contínua de bomba
  • número de cursos ajustável
  • intervalo e tempo de monitoramento selecionáveis
  • monitoramento de nível de lubrificante
  • monitoramento de tempo de execução de bomba

Características técnicas:

  • Faixa de frequência: CC ou de 50 a 60 Hz
  • Tensão de entrada: de 20 a 24/de 100 a 120/de 200 a 240 V CA ou de 20 a 24 V CC
  • Temperatura operacional: de 0 a 60 °C
  • Temperatura de armazenamento: de -25 a 70 °C

Características especiais:

  • memória de queda de energia (IGZ51-20-S2-E/IGZ51-20-S8-E)
  • chave de nível de abastecimento (contato NC) (IGZ51-20-S7-E)
  • tempo de execução da bomba = definir tempo de monitoramento (IGZ51-20-S7-E)
  • pré-lubrificação (IGZ51-20-S8-E)
  • monitoramento de pulsos (IGZ51-20-S8-E)
  • CE marca de conformidade
SKF logo