IGZ51-20-S3-E

Unidades de controle
Unidades de controle
Unidades de controle para sistemas de lubrificação de linha simples SKF MonoFlex

Função:
  • Gerador/contador de pulso
  • tempo de intervalo ajustável
  • extensão do intervalo de tempo
  • tempo de atraso ajustável
  • memória de queda de energia acionável
  • monitoramento do acúmulo de pressão
  • monitoramento do alívio de pressão

Características técnicas:

  • Faixa de frequência: CC ou de 50 a 60 Hz
  • Tensão de entrada: de 20 a 24/de 100 a 120/de 200 a 240 V CA ou de 20 a 24 V CC
  • Temperatura operacional: de 0 a 60 °C
  • Temperatura de armazenamento: de -25 a 70 °C

Características especiais:

  • CE marca de conformidade
SKF logo