LCG2

LCG2-B01-000
LCG2-B01-000
Unidade de controle com sensor de curva para sistemas de lubrificação SKF EasyRail para veículos ferroviários

Função:
As curvas são detectadas por meio de um sensor integrado com sensibilidade ajustável. Dois bocais de pulverização são acionados, a lubrificação acontece em modos dependentes de curva, tempo ou distância. A lubrificação é acionada depois que um certo número de pulsos previamente especificados é recebido.

Características técnicas:
  • Temperatura ambiente: de –25 a 70 °C
  • Tensão operacional nominal:
    LCG2-A: 24 V CC
     LCG2-B: 72 a 110 V CC (ajustável)
  • Material: alumínio
  • Tipo de compartimento para EN 60 529/10.91: IP 66


Características especiais que dependem do sistema EasyRail:
  • Operação dependente de tempo
  • Operação dependente de distância
  • Espaços de pulso de relógio
  • Limite de detecção ajustável
  • CE marca de conformidade


SKF logo