LMC 101
Controlador para aplicações de lubrificação de baixa tensão

Controlador LMC 101, modelo 86535

Controlador LMC 101, modelo 86535
O versátil controlador SKF LMC 101 funciona como um temporizador ou controlador em sistemas de lubrificação de linha simples ou progressivos. Desenvolvido para uso em equipamentos fora de estrada e móveis, o LMC 101 é adequado para muitas aplicações de lubrificação industrial de baixa tensão, como as encontradas nos mercados de alimentos e bebidas, de papel e celulose e de aço.
Características e vantagens:
- Opera sistemas de lubrificação de linha simples ou progressivos
- Funciona como um temporizador ou um controlador
- Registra o histórico de operações do sistema e os códigos de falha
- Configurado usando software para PC e conexão USB
-
Quatro entradas e saídas
-
Aplicações
A unidade de controle LMC 101 pode ser usada em:
- Sistemas de lubrificação de linha simples e progressivos SKF e Lincoln
- Aplicações rodoviárias e móveis
- Aplicações industriais - indústria siderúrgica, alimentos e bebidas e mercados de papel e celulose
-
Características técnicas
-
Downloads relacionados