LMC 2

Controlador eletrônico para sistemas de lubrificação progressivos, de linha simples, de linha dupla e de múltiplas linhas

LMC2
LMC2

O LMC é um controlador para a gestão e o monitoramento eletrônico de sistemas de lubrificação. Ele combina as vantagens de uma placa de circuito impresso (PCB) especialmente desenvolvida e de um PLC em uma unidade compacta e econômica. Para sistemas de linha dupla, ele controla a unidade de bombeamento, a válvula de troca e os dispositivos de fim de linha.

Características e benefícios: 

  • Programas de lubrificação integrados e flexíveis
  • 8 entradas/5 saídas — adequado para sistemas de lubrificação complexos
  • Controle dos intervalos de lubrificação por tempo ou por ciclo
  • Pode ser ligado a sistemas de barramento de campo comuns
SKF logo